Menu Search

Capuchón flexible 378.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

Este capuchón está fabricado en PE flexible lo que proporciona un material más blando que facilita la colocación del capuchón en tuberías grandes. Se utiliza esencialmente para garantizar la máxima protección contra contaminantes como la suciedad, la corrosión y la humedad durante el tránsito y el almacenamiento.
Referencia de Essentra:

10308455

Número de pieza del fabricante:

601168

58 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 27,2744 €
5 + 25,9045 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

27,27 €

1 x 27,2744 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 378.0 mm
h 100.0 mm
Color Amarillo
Material completo Polietileno flexible
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros