Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,6537 € - 31,2193 € | 203 En stock |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 27,1817 € - 28,6134 € | 19 En stock |
11.26 in
286.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 28,4589 € - 29,9627 € | 2832 En stock |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 10237878 | 6,3757 € - 6,7053 € | 28 En stock |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno flexible
|
|
| 156,8072 € - 165,0575 € | 291 En stock |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 165,0884 € - 173,7816 € | 35 En stock |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 6,9525 € - 7,3233 € | 283 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 1,347 € - 1,4174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 145,9201 € - 153,5936 € | 45 En stock |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 7,1379 € - 7,5087 € | 163 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 48,822 € - 51,397 € | 31 En stock |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 1,0171 € - 2,2484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 34,7316 € - 36,5547 € | 65 En stock |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 5,1191 € - 5,3972 € | 2532 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 25,9045 € - 27,2744 € | 58 En stock |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 239,4956 € - 252,1028 € | 104 En stock |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 60,3786 € - 63,5613 € | 34 En stock |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 145,333 € - 152,9859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 0,4835 € - 1,0686 € | 160 En stock |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 151,925 € - 159,9281 € | 32 En stock |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar