Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205,9279 € - 216,7532 € | 7 En stock |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 274,2375 € - 288,6678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 41,1588 € - 43,3218 € | 5 En stock |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 5,2015 € - 5,4796 € | 41 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 365,8663 € - 385,117 € | 81 En stock |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 13,0192 € - 13,699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 11,5051 € - 12,1128 € | 21 En stock |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 16,6757 € - 17,5512 € | 12 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 141,6868 € - 149,1543 € | 51 En stock |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 201,7152 € - 212,3448 € | 8 En stock |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 488,0346 € - 513,7228 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 10,2176 € - 10,7532 € | 42 En stock |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 176,542 € - 185,8326 € | 2 En stock |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 231,1011 € - 243,2654 € | 4 En stock |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 209,7389 € - 220,7805 € | 2 En stock |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 30,6116 € - 32,2184 € | 9 En stock |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 378,3602 € - 398,2701 € | 2 En stock |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 19,8172 € - 20,8575 € | 54 En stock |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 4,4187 € - 4,6556 € | 196 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 5,4281 € - 5,7165 € | 160 En stock |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietileno
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar