Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6039 € - 28,0108 € | 58 En stock |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 52,7953 € - 55,5668 € | 125 En stock |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 241,6567 € - 254,3821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 3,0994 € - 3,2581 € | 74 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 0,4966 € - 1,0974 € | 140 En stock |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
||
| 4,9294 € - 5,1938 € | 96 En stock |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 35,6694 € - 37,5417 € | 65 En stock |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 245,962 € - 258,9096 € | 104 En stock |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 62,0088 € - 65,2775 € | 34 En stock |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 2,7397 € - 2,8878 € | 421 En stock |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 7,7749 € - 8,1769 € | 7 En stock |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 28,2224 € - 29,7139 € | 26 En stock |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 6,4844 € - 6,8335 € | 286 En stock |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 5,1198 € - 5,3948 € | 218 En stock |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 3,7446 € - 3,9456 € | 32 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 7,8913 € - 8,3144 € | 1711 En stock |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 168,1812 € - 177,0351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 7,1402 € - 7,521 € | 83 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 40,9372 € - 43,0846 € | 42 En stock |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 10237878 | 6,5478 € - 6,8863 € | 28 En stock |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno flexible
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar