Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
3,6462 € - 3,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
45.0 mm
Polietileno flexible
1,7602 € - 3,8903 € 870 En stock
120.9 mm
45.0 mm
Polietileno
65,5183 € - 68,9585 € 23 En stock
570.0 mm
85.0 mm
Polietileno flexible
16,9311 € - 17,8243 € 11 En stock
376.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
145,333 € - 152,9859 € Solicite el plazo de entrega aquí
773.2 mm
350.0 mm
Polietileno flexible
27,4804 € - 28,9327 € 25 En stock
392.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
7,5705 € - 7,9619 € 7 En stock
165.1 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
25,9045 € - 27,2744 € 58 En stock
378.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
2,6677 € - 2,8119 € 421 En stock
37.7 mm
45.0 mm
Polietileno flexible
30,076 € - 31,6519 € 72 En stock
406.4 mm
85.0 mm
Polietileno flexible
51,4073 € - 54,1059 € 135 En stock
508.0 mm
170.0 mm
Polietileno flexible
235,3035 € - 247,6944 € Solicite el plazo de entrega aquí
1150.0 mm
350.0 mm
Polietileno flexible
17,4379 € - 18,3546 € 100 En stock
322.2 mm
78.0 mm
Polietileno flexible
4,9852 € - 5,253 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.7 mm
52.0 mm
Polietileno flexible
39,861 € - 41,9519 € 5 En stock
457.2 mm
95.0 mm
Polietileno flexible
6,3139 € - 6,6538 € 186 En stock
145.0 mm
20.0 mm
Polietileno flexible
304,777 € - 320,8141 € 2 En stock
1270.0 mm
200.0 mm
Polietileno flexible
24,8951 € - 26,2032 € 728 En stock
101.6 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
5,7908 € - 6,1029 € 14 En stock
103.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
41,1176 € - 43,2806 € 80 En stock
127.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 70.0 mm (DI) 45.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10266298

Rango de precios
3,8419 € - 3,6462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchones flexibles para tubos 120.9 mm (DI) (H) PE Amarillo

10144015

Rango de precios
3,8903 € - 1,7602 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 570.0 mm (DI) 85.0 mm (H) PE Amarillo

10308417

Rango de precios
68,9585 € - 65,5183 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 376.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10308325

Rango de precios
17,8243 € - 16,9311 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 773.2 mm (DI) 350.0 mm (H) PE Amarillo

10308530

Rango de precios
152,9859 € - 145,333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 392.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308318

Rango de precios
28,9327 € - 27,4804 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 165.1 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308516

Rango de precios
7,9619 € - 7,5705 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 378.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308455

Rango de precios
27,2744 € - 25,9045 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 37.7 mm (DI) 45.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242865

Rango de precios
2,8119 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
421 En stock
Atributos
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 406.4 mm (DI) 85.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10230343

Rango de precios
31,6519 € - 30,076 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 508.0 mm (DI) 170.0 mm (H) PE Amarillo

10266397

Rango de precios
54,1059 € - 51,4073 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1150.0 mm (DI) 350.0 mm (H) PE Amarillo

10308332

Rango de precios
247,6944 € - 235,3035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 322.2 mm (DI) 78.0 mm (H) PE Amarillo

10241837

Rango de precios
18,3546 € - 17,4379 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 112.7 mm (DI) 52.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242858

Rango de precios
5,253 € - 4,9852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 457.2 mm (DI) 95.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10230367

Rango de precios
41,9519 € - 39,861 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 145.0 mm (DI) 20.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10247105

Rango de precios
6,6538 € - 6,3139 €

Niveles de existencias
186 En stock
Atributos
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1270.0 mm (DI) 200.0 mm (H) PE Amarillo

10247099

Rango de precios
320,8141 € - 304,777 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 101.6 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10234105

Rango de precios
26,2032 € - 24,8951 €

Niveles de existencias
728 En stock
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 103.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237946

Rango de precios
6,1029 € - 5,7908 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    103.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 127.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10234129

Rango de precios
43,2806 € - 41,1176 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790