Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,9117 € - 2,0163 € 650 En stock
No
Gris
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2
2,3308 € - 5,1551 € 200 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
125.0 mm
2
0,3256 € - 0,7197 € 1650 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
28.0 mm
2
0,3063 € - 0,6771 € 2630 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
25.0 mm
2
0,3117 € - 0,6892 € 3408 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
32.0 mm
2
1,334 € - 2,949 € 250 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
95.0 mm
2
0,1408 € - 0,311 € 8467 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2
0,2312 € - 0,5111 € 2500 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
22.0 mm
2
4,3191 € - 9,5481 € 12 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
210.0 mm
2
0,1475 € - 0,3261 € 1500 En stock
Y
Amarillo
PEBD
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
225,2777 € - 250,3085 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
200.0 mm
1930.4 mm
3
298,9204 € - 332,1338 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
200.0 mm
2235.2 mm
3
11,4637 € - 12,7375 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Natural
PEBD
58.0 mm
419.0 mm
3
81,576 € - 90,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
185.0 mm
1066.8 mm
3
30,9618 € - 34,402 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
105.0 mm
660.4 mm
3
166,6449 € - 185,161 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
230.0 mm
1625.6 mm
3
110,6986 € - 122,9985 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
150.0 mm
1320.8 mm
3
7,416 € - 8,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Natural
PEBD
54.0 mm
366.0 mm
3
121,9135 € - 135,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
200.0 mm
1371.6 mm
3
93,4286 € - 103,8095 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Negro
PEBD
185.0 mm
1117.6 mm
3
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 38.0 mm Gris PEBD

10371978

Rango de precios
2,0163 € - 0,9117 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 125.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372081

Rango de precios
5,1551 € - 2,3308 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 28.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371831

Rango de precios
0,7197 € - 0,3256 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 25.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371824

Rango de precios
0,6771 € - 0,3063 €

Niveles de existencias
2630 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 32.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371848

Rango de precios
0,6892 € - 0,3117 €

Niveles de existencias
3408 En stock
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 95.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372036

Rango de precios
2,949 € - 1,334 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Rango de precios
0,311 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
8467 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 22.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371800

Rango de precios
0,5111 € - 0,2312 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 210.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372104

Rango de precios
9,5481 € - 4,3191 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 26.9 mm 25.0 mm Amarillo PEBD

10102480

Rango de precios
0,3261 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1930.4 mm 200.0 mm Negro PEBD

20594183

Rango de precios
250,3085 € - 225,2777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1930.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 2235.2 mm 200.0 mm Negro PEBD

20594220

Rango de precios
332,1338 € - 298,9204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    2235.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 419.0 mm 58.0 mm Natural PEBD

20593971

Rango de precios
12,7375 € - 11,4637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    419.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • h
    58.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1066.8 mm 185.0 mm Negro PEBD

20594114

Rango de precios
90,64 € - 81,576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 660.4 mm 105.0 mm Negro PEBD

20594039

Rango de precios
34,402 € - 30,9618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • h
    105.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1625.6 mm 230.0 mm Negro PEBD

20594176

Rango de precios
185,161 € - 166,6449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1320.8 mm 150.0 mm Negro PEBD

20594145

Rango de precios
122,9985 € - 110,6986 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 366.0 mm 54.0 mm Natural PEBD

20593940

Rango de precios
8,24 € - 7,416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1371.6 mm 200.0 mm Negro PEBD

20594152

Rango de precios
135,4594 € - 121,9135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1117.6 mm 185.0 mm Negro PEBD

20594121

Rango de precios
103,8095 € - 93,4286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1117.6 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro