Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,0602 € - 0,0937 € 15000 En stock
No
Natural
PEBD
18.0 mm
17.2 mm
3
0,0324 € - 0,0504 € 14500 En stock
No
Natural
PEBD
18.5 mm
6.0 mm
3
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 17.2 mm 18.0 mm Natural PEBD

20592974

Rango de precios
0,0937 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 6.0 mm 18.5 mm Natural PEBD

20592813

Rango de precios
0,0504 € - 0,0324 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural