Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2225 € - 18,025 € | 30 En stock |
No
|
Negro
|
PEBD
|
2.512 in
63.8 mm
|
|
24 in
609.6 mm
|
3
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | 23 En stock |
Sí
|
Rojo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 90
|
3.673 in
93.3 mm
|
4
|
||
| 8,343 € - 9,27 € | 10 En stock |
No
|
Negro
|
PEBD
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3
|
||
| 6,0255 € - 6,695 € | 52 En stock |
No
|
Negro
|
PEBD
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
14 in
355.6 mm
|
3
|
||
| 11,5875 € - 12,875 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Negro
|
PEBD
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
20 in
508.0 mm
|
3
|
||
| 8,343 € - 9,27 € | 100 En stock |
No
|
Negro
|
PEBD
|
2.539 in
64.5 mm
|
|
18 in
457.2 mm
|
3
|
||
| 4,1344 € - 6,4313 € | 20 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.646 in
245.0 mm
|
3
|
||
| 1,1124 € - 1,7304 € | 130 En stock |
Sí
|
Rojo
|
PEBD
|
1.949 in
49.5 mm
|
DN 160
|
6.299 in
160.0 mm
|
4
|
||
| 3,1905 € - 3,5451 € | 8 En stock |
Sí
|
Rojo
|
PEBD
|
1.587 in
40.3 mm
|
DN 250
|
9.843 in
250.0 mm
|
4
|
||
| 0,1575 € - 0,2451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sí
|
Rojo
|
PEBD
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4
|
||
| 7,416 € - 8,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Natural
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 0,0648 € - 0,1009 € | 15000 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
3
|
||
| 0,0648 € - 0,1009 € | 5000 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 0,0509 € - 0,0793 € | 97 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
3
|
||
| 0,0509 € - 0,0793 € | 15000 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3
|
||
| 0,0509 € - 0,0793 € | 99 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0648 € - 0,1009 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 5000 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
3
|
||
| 0,0509 € - 0,0793 € | 15000 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
| 0,0509 € - 0,0793 € | 5000 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar