Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
189 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 229 En stock
Azul
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 34557 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 4469 En stock
Blanco
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Rosa
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 204 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 35726 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 250 En stock
Blanco
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1158 € - 0,1216 € 9925 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
Solicite el plazo de entrega aquí
Violeta
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 248 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 1246 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
  • de 10
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Marrón

10115909


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Verde

10115442


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Azul

10116135

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
229 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Beige

10115800

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
34557 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Azul

10115664


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Beige

10115701

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Blanco

10115763

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
4469 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Marrón

10115633


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Verde

10115671

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Rosa

10115718


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Gris

10115770

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
204 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115657

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
35726 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Amarillo

10115695


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Blanco

10115732

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Beige

10115817

Rango de precios
0,1216 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
9925 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Violeta

10115640


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Rojo

10115688


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115725

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Gris

10115992

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
1246 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Verde

10116043


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad