Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
189 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,0864 € - 0,091 € 25948 En stock
Natural
8.7 mm
9.5 mm
Arandela
Poliamida 6
r6
0,1189 € - 0,1251 € 20147 En stock
Marrón
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 9997 En stock
Azul
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
250 En stock
Gris
7.0 mm
12.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k3
24780 En stock
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
3100 En stock
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
0,0895 € - 0,0941 € 9160 En stock
Gris
6.5 mm
12.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
0,099 € - 0,1043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
8.0 mm
12.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
Solicite el plazo de entrega aquí
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
32500 En stock
Marrón
4.3 mm
Capuchón
Polietileno de baja densidad
k1
0,0627 € - 0,0661 € 120 En stock
Blanco
4.3 mm
Capuchón
Polietileno de baja densidad
1
0,0742 € - 0,0782 € 21487 En stock
Negro
5.9 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,1233 € - 0,1299 € 26866 En stock
Negro
8.5 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,1189 € - 0,1251 € 19800 En stock
Blanco
5.2 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
3
0,0864 € - 0,091 € 28250 En stock
Natural
10.5 mm
Arandela
Polietileno de alta densidad
Washer
0,1795 € - 0,1887 € 106175 En stock
Negro
4.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
2
0,1085 € - 0,1143 € 26677 En stock
Gris
9.0 mm
14.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
Solicite el plazo de entrega aquí
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
0,099 € - 0,1043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
7.5 mm
14.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
  • de 10
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Verde

10116159

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

10116197

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
25948 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Tipo
    r6
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Marrón

10115916

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
20147 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Azul

10115954

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
9997 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Gris

10048245


Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388761


Niveles de existencias
24780 En stock
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388808


Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Gris

10047828

Rango de precios
0,0941 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
9160 En stock
Atributos
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gris

10048009

Rango de precios
0,1043 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388785


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Marrón

10047729


Niveles de existencias
32500 En stock
Atributos
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Marrón
Cubierta de Tapas 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Blanco

10047736

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Negro

10047798

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
21487 En stock
Atributos
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Negro

10048306

Rango de precios
0,1299 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
26866 En stock
Atributos
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Blanco

10115756

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
19800 En stock
Atributos
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10115749

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
28250 En stock
Atributos
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Negro

10116289

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
106175 En stock
Atributos
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gris

10048047

Rango de precios
0,1143 € - 0,1085 €

Niveles de existencias
26677 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388815


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marrón

10047873

Rango de precios
0,1043 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66