Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
189 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,1189 € - 0,1251 € 249 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 5 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,0864 € - 0,091 € 9194 En stock
Natural
8.7 mm
6.0 mm
Arandela
Poliamida 66
r6
0,1795 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k6
0,1795 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k6
0,1795 € - 0,1887 € 21750 En stock
Gris
4.0 mm
12.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k6
0,1189 € - 0,1251 € 59250 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 8086 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
  • de 10
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Beige

10116081

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Gris

10116128

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Marrón

10116166

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

10116203

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
9194 En stock
Atributos
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Tipo
    r6
Cubierta de Tapas 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116258

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Gris

10116272

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
21750 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Gris

10116111

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
59250 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas M5 12.8 mm 5.2 mm PEAD Gris

10115824

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
8086 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad