Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
189 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,1189 € - 0,1251 € 5488 En stock
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
250 En stock
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 248 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 5000 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 1996 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 476 En stock
Marrón
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1189 € - 0,1251 € 8618 En stock
Rojo
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 17000 En stock
Negro
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1795 € - 0,1887 € 72492 En stock
Gris
4.0 mm
12.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k6
0,0864 € - 0,091 € 225 En stock
Natural
8.7 mm
12.0 mm
Arandela
Nylon 66
k6
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,0864 € - 0,091 € 25948 En stock
Natural
8.7 mm
9.5 mm
Arandela
Poliamida 6
r6
  • de 10
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Verde

10115978

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
5488 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Verde

10116029


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Verde

10115534


Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Verde

10115572


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115619

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Beige

10115848

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Beige

10115855

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Marrón

10115893

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
476 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Rojo

10115930

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
8618 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Verde

10115435


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Negro

10115473

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Azul

10115947

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Gris

10116234

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
72492 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k6
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Natural

10116296

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Tipo
    k6
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115480


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Verde

10115527


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115565

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Rojo

10115602


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEAD Verde

10116159

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

10116197

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
25948 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Tipo
    r6