Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
189 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 2738 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 1250 En stock
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Plata
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,0864 € - 0,091 € 1250 En stock
Natural
9.3 mm
4.2 mm
Arandela
Poliamida 66
r4
Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 208 En stock
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,2153 € - 0,2268 € 1747 En stock
Gris
12.8 mm
24.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k3
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 250 En stock
Blanco
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1366 € - 0,1441 € 86 En stock
Marrón
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
13250 En stock
Azul
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € Solicite el plazo de entrega aquí
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1388 € - 0,1463 € 38231 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
0,1189 € - 0,1251 € 31250 En stock
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
6.0 mm
11.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k4
  • de 10
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Rojo

10115398


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115251

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
2738 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Beige

10115299

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Beige

10115336

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Marrón

10115374


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Azul

10115411


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Azul

10115459

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Plata

10115497


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Natural

10115213

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Tipo
    r4
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Azul

10115428


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Azul

10115404

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Gris

10048351

Rango de precios
0,2268 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
1747 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115466

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Blanco

10115503

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Marrón

10115541

Rango de precios
0,1441 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Azul

10115589


Niveles de existencias
13250 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Beige

10115626

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Gris

10115510

Rango de precios
0,1463 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
38231 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Beige

10115558

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
31250 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEAD Amarillo

10115596


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k4
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad