Menu Search

Brida de retención con tornillo del panel cautivo

En producción

La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.

El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.

Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.

  • La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Presenta una buena conductividad térmica.
  • Alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención.
  • Se rosca a través de la brida y se retiene en el panel.
Material: Acero inoxidable 303, Aluminio Código De La Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
100 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Para rosca d1 l1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Acero inoxidable 303
4.00
M6
4.00
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Acero inoxidable 303
1.25
M8
1.25
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Acero inoxidable 303
4.00
M8
4.00
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Acero inoxidable 303
5.00
M6
5.00
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Acero inoxidable 303
2.50
M4
2.50
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Acero inoxidable 303
0.70
M6
0.70
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Acero inoxidable 303
3.00
M5
3.00
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Acero inoxidable 303
6.00
M6
6.00
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
7.5
Acero inoxidable 303
5.00
M3
5.00
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Acero inoxidable 303
1.25
M5
1.25
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Acero inoxidable 303
3.00
M4
3.00
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8
2.0
10.0
Acero inoxidable 303
4.00
M4
4.00
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Acero inoxidable 303
2.50
M5
2.50
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
4.0
20.0
Acero inoxidable 303
5.00
M8
5.00
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Acero inoxidable 303
0.90
M5
0.90
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
7.5
Acero inoxidable 303
1.50
M3
1.50
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
1.5
7.5
Acero inoxidable 303
2.50
M3
2.50
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Acero inoxidable 303
0.70
M5
0.70
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
2.5
12.5
Acero inoxidable 303
4.00
M5
4.00
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
3.0
15.0
Acero inoxidable 303
1.25
M6
1.25
  • de 5
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 4.00 Acero inoxidable 303

20180584


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 1.25 Acero inoxidable 303

20180638


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 4.00 Acero inoxidable 303

20180683


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 5.00 Acero inoxidable 303

20180591


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    5.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 2.50 Acero inoxidable 303

20180386


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 0.70 Acero inoxidable 303

20180539


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.70
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 3.00 Acero inoxidable 303

20180492


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    3.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 6.00 Acero inoxidable 303

20180607


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    6.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M3 5.00 Acero inoxidable 303

20180317


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 1.25 Acero inoxidable 303

20180454


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 3.00 Acero inoxidable 303

20180393


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M4 4.00 Acero inoxidable 303

20180409


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 2.50 Acero inoxidable 303

20180485


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.50
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M8 5.00 Acero inoxidable 303

20180690


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    5.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 0.90 Acero inoxidable 303

20180447


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.90
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M3 1.50 Acero inoxidable 303

20180263


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.50
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M3 2.50 Acero inoxidable 303

20180287


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 0.70 Acero inoxidable 303

20180430


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M5 4.00 Acero inoxidable 303

20180508


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
Brida de retención con tornillo del panel cautivo M6 1.25 Acero inoxidable 303

20180553


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25