Menu Search

Bolas de transferencia - Resistencia media

En stock

Las bolas de transferencia de resistencia media son resistentes a la corrosión y están diseñadas con un orificio para la salida de suciedad y un precinto de fieltro de lana para ofrecer la máxima eficiencia. Cuentan con una bola de alta capacidad de carga que se encuentra sobre muchas bolas pequeñas en una copa semiesférica.

Tiene una gran superficie de apoyo para ofrecer una mayor estabilidad y pueden usarse en la manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Suelen utilizarse en industrias pesadas como la fabricación, la automoción y el transporte.

  • Material: zinc, acero y acero inoxidable
  • Color: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la bola Diámetro general Anchura de la bola Altura de la cabeza Diámetro Altura general Compra
6,5981 € - 6,9535 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
6,6023 € - 14,5951 € 3 En stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
8,1061 € - 17,9117 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
8,3636 € - 18,4782 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
8,3636 € - 18,4782 € 237 En stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
7,9413 € - 17,5615 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
21,5579 € - 47,6684 € 123 En stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
61,5734 € - 136,1145 € 42 En stock
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
36 En stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
15,4088 € - 34,0621 € 99 En stock
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
28,65 € - 63,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
20,2601 € - 44,7741 € 37 En stock
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
20 En stock
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
20 En stock
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
6,5981 € - 6,9533 € 49 En stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
8,3636 € - 18,4782 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
15,2543 € - 33,7222 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
20,1983 € - 44,6608 € 457 En stock
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
6,5981 € - 6,9535 € 21 En stock
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
  • de 2
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Rango de precios
6,9535 € - 6,5981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    20.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    32.1 mm
  • Altura de la cabeza
    30.2 mm
Bolas de Transferencia 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Rango de precios
14,5951 € - 6,6023 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    20.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    32.1 mm
  • Altura de la cabeza
    30.2 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Rango de precios
17,9117 € - 8,1061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    25.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    55.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    44.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Rango de precios
18,4782 € - 8,3636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    25.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    55.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    39.7 mm
  • Altura de la cabeza
    39.7 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Rango de precios
18,4782 € - 8,3636 €

Niveles de existencias
237 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    25.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    55.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    39.7 mm
  • Altura de la cabeza
    39.7 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Rango de precios
17,5615 € - 7,9413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    25.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    55.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    39.7 mm
  • Altura de la cabeza
    39.7 mm
Bolas de Transferencia 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    60.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    140.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    69.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.9 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zinc

10302521

Rango de precios
47,6684 € - 21,5579 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301300000
Bolas de Transferencia 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Rango de precios
136,1145 € - 61,5734 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    60.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    140.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    55.5 mm
  • Altura de la cabeza
    54.8 mm
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    25.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    38.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Rango de precios
34,0621 € - 15,4088 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    25.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    44.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838

Rango de precios
63,34 € - 28,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    25.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    55.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    38.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Rango de precios
44,7741 € - 20,2601 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    25.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    55.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    39.7 mm
  • Altura de la cabeza
    39.7 mm
Bolas de Transferencia 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    60.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    140.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    69.0 mm
  • Altura de la cabeza
    11.9 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    250.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    250. kg
  • Diámetro del cuerpo
    44.5 mm
  • Altura de la cabeza
    5.6 mm
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Rango de precios
6,9533 € - 6,5981 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    20.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    32.1 mm
  • Altura de la cabeza
    30.2 mm
Bolas de Transferencia 67.7 mm (H) 39.7 mm

10301791

Rango de precios
18,4782 € - 8,3636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    25.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    55.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    39.7 mm
  • Altura de la cabeza
    39.7 mm
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Rango de precios
33,7222 € - 15,2543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    25.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    32.1 mm
  • Altura de la cabeza
    30.2 mm
Bolas de Transferencia 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Rango de precios
44,6608 € - 20,1983 €

Niveles de existencias
457 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    35.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    35.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    20.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Rango de precios
6,9535 € - 6,5981 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
  • Capacidad de carga de la bola hacia abajo
    10.0 kg
  • Capacidad de carga de la bola hacia arriba
    20.0 kg
  • Diámetro del cuerpo
    32.1 mm
  • Altura de la cabeza
    30.2 mm