Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302224
551025
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 34,6327 € |
| 20 - 99 | 16,4913 € |
| 100 + | 15,6662 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la bola | 0.748 in |
|---|---|
| Diámetro de la bola | 19.0 mm |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 10.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 25.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 55.1 lbs |
| Diámetro del cuerpo | 1.264 in |
| Diámetro del cuerpo | 32.1 mm |
| Altura de la cabeza | 1.189 in |
| Altura de la cabeza | 30.2 mm |
| Altura general | 2.37 in |
| Altura general | 60.2 mm |
| Medida de la rosca | M8 |
| Color | Natural |
| Código de material | 8301300000 |
| Material completo | Acero inoxidable |
| Método de montaje | Threaded Stud |
| Anchura de la bola | 19.0 mm |
| Anchura de la bola | 0.748 in |
| Material de la bola | Acero inoxidable |
| Altura del cuerpo | 1.004 in |
| Altura del cuerpo | 25.5 mm |
| Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
| Diámetro general | 32.1 mm |
| Diámetro general | 1.264 in |
| Diámetro | 1.264 in |
| Diámetro | 32.1 mm |
| Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar