10302415
551044
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la bola | 39.7 mm |
|---|---|
| Diámetro de la bola | 1.563 in |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 60.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 308.6 lbs |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 140.0 kg |
| Diámetro del cuerpo | 69.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 2.717 in |
| Altura de la cabeza | 11.9 mm |
| Altura de la cabeza | 0.469 in |
| Altura general | 57.0 mm |
| Altura general | 2.244 in |
| Color | Natural |
| Código de material | 8301300000 |
| Material completo | Zinc;Acero al carbono |
| Método de montaje | Fijación de base |
| Anchura de la bola | 25.4 mm |
| Anchura de la bola | 1 in |
| Material de la bola | Acero al carbono |
| Altura del cuerpo | 43.1 mm |
| Altura del cuerpo | 1.697 in |
| Tipo | Bolas de transferencia - Resistencia media |
| Diámetro general | 2.185 in |
| Diámetro general | 55.5 mm |
| Diámetro | 44.5 mm |
| Diámetro | 1.752 in |
| Orientación | Arriba / Abajo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar