Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero..
Código De La Serie: SR5587, SR5586
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260593 | 0,0802 € - 0,0845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,079 € - 0,0832 € | 6400 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,8729 € - 10,7707 € | 9 En stock |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 12,0716 € - 26,6873 € | 813 En stock |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0845 € | 16598 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,079 € - 0,0832 € | 14600 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2872 € - 2,4078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,2539 € - 4,4702 € | 61 En stock |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Espárrago roscado
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,079 € - 0,0832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,103 € | 400 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0967 € - 0,1018 € | 6200 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 17,1495 € - 37,904 € | 1550 En stock |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1016 € | 140 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,0837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,5848 € - 32,2493 € | 2242 En stock |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0768 € - 0,0809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,084 € | 13200 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,4518 € - 29,7361 € | 338 En stock |
M10
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1021 € | 12798 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Roscado
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar