Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10067833 | 0,3524 € - 0,3709 € | 138 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,5317 € - 0,5596 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4853 € - 0,5107 € | 1293 En stock |
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | 1048 En stock |
Natural
|
PP
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,0884 € | 26765 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,0942 € | 29075 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,1618 € - 0,1706 € | 3 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10067987 | 0,0759 € - 0,08 € | 20153 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,0499 € - 0,0525 € | 112386 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 62052 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0663 € | 27106 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1491 € | 10636 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0573 € | 340 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,0805 € | 9659 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0776 € | 2003 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10184431 | 0,5101 € - 0,537 € | 3481 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,0395 € - 0,0416 € | 3447 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10068403 | 0,019 € - 0,02 € | 546 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,0729 € - 0,0768 € | 21000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3845 € - 0,4049 € | 343 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar