Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0411 € - 0,0508 € | 75 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,0329 € | 48965 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,0343 € | 2690 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0371 € | 1708 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0182 € - 0,0225 € | 5841 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0091 € - 0,0112 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1286 € | 83978 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0154 € - 0,019 € | 28989 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 77000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0654 € | 8831 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0857 € | 8310 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 4099 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0101 € - 0,0125 € | 9000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10354759 | 0,0137 € - 0,0169 € | 33568 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,0439 € - 0,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.199 in
5.1 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0756 € - 0,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0388 € | 448 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0617 € | 10799 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0419 € | 700 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar