Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0481 € - 0,0507 € 2172 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2577 € - 0,2713 € 15080 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0355 € - 0,0374 € 21708 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2834 € - 0,2983 € 4493 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,309 € - 0,3253 € 23097 En stock
Negro
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,1727 € - 0,1818 € 28837 En stock
Negro
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1211 € - 0,1273 € 1511 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0438 € - 0,0462 € 153 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,2011 € - 0,2118 € 1245 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 12000 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 11752 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,3373 € - 0,3551 € 4990 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0886 € - 0,0933 € 248 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,1245 € - 0,1311 € 380 En stock
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,5412 € - 0,5695 € 70 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,2415 € - 0,2542 € 35667 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,1808 € - 0,1905 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,4507 € - 0,4744 € 24455 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,1538 € - 0,162 € 22522 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1162 € - 0,1222 € 34700 En stock
Natural
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
  • de 31
Arandela 5.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067994

Rango de precios
0,0507 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
2172 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184448

Rango de precios
0,2713 € - 0,2577 €

Niveles de existencias
15080 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067567

Rango de precios
0,0374 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
21708 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184844

Rango de precios
0,2983 € - 0,2834 €

Niveles de existencias
4493 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213759

Rango de precios
0,3253 € - 0,309 €

Niveles de existencias
23097 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213797

Rango de precios
0,1818 € - 0,1727 €

Niveles de existencias
28837 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Rango de precios
0,1273 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
1511 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.5 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Rango de precios
0,0462 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067826

Rango de precios
0,2118 € - 0,2011 €

Niveles de existencias
1245 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Rango de precios
0,0457 € - 0,0434 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068076

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
11752 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Rango de precios
0,3551 € - 0,3373 €

Niveles de existencias
4990 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 14.5 mm 28.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068281

Rango de precios
0,0933 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067956

Rango de precios
0,1311 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068106

Rango de precios
0,5695 € - 0,5412 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184950

Rango de precios
0,2542 € - 0,2415 €

Niveles de existencias
35667 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 21.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068175

Rango de precios
0,1905 € - 0,1808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213711

Rango de precios
0,4744 € - 0,4507 €

Niveles de existencias
24455 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10056301

Rango de precios
0,162 € - 0,1538 €

Niveles de existencias
22522 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
34700 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda