Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 0,0688 € - 0,0724 € | 1155 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0284 € | 400 En stock |
Natural
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,084 € - 0,0884 € | 26765 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,0942 € | 29075 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 51052 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0457 € | 133300 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2471 € - 0,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0758 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,0666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1808 € - 0,1905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,641 € - 0,6747 € | 3504 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,141 € | 296 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2091 € - 0,2201 € | 32000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0837 € | 71515 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0203 € - 0,0214 € | 427 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0381 € | 9033 En stock |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar