Menu Search

Arandela 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm Nylon 6/6

Una arandela redonda y plana fabricada en poliamida natural (PA 66) que se utiliza para aislar el conjunto de fijaciones de la electricidad y la humedad. La PA 66 ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con una buena resistencia térmica, a los productos químicos y a la abrasión para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10067963

Número de pieza del fabricante:

1006860000VR

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1662 €
1250 + 0,1578 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

41,55 €

250 x 0,1662 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 25.2 mm
Diámetro exterior 40.0 mm
Grosor 1.7 mm
Forma de la arandela Redonda
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros