Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0688 € - 0,0724 € 1155 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,5317 € - 0,5596 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,1618 € - 0,1706 € 3 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 51052 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,0499 € - 0,0525 € 109386 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
10067987 0,0759 € - 0,08 € 16153 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,4021 € - 0,4233 € 6633 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,591 € - 0,6222 € 400 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 38 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 75 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
10184929 0,1606 € - 0,169 € 4735 En stock
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3306 € - 0,348 € 12035 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,8192 € - 0,8623 € 371 En stock
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,0333 € - 0,0351 € 135600 En stock
Natural
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,641 € - 0,6747 € 4922 En stock
Negro
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,034 € - 0,0358 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0159 € - 0,0167 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0174 € - 0,0183 € 49027 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 18831 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
  • de 31
Arandela 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068687


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10067864

Rango de precios
0,0724 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
1155 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184905

Rango de precios
0,5596 € - 0,5317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068410

Rango de precios
0,1706 € - 0,1618 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184202

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
51052 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184233

Rango de precios
0,0525 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
109386 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067987

Rango de precios
0,08 € - 0,0759 €

Niveles de existencias
16153 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213742

Rango de precios
0,4233 € - 0,4021 €

Niveles de existencias
6633 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Rango de precios
0,6222 € - 0,591 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Rango de precios
0,5695 € - 0,5412 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068113

Rango de precios
0,5695 € - 0,5412 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184929

Rango de precios
0,169 € - 0,1606 €

Niveles de existencias
4735 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184479

Rango de precios
0,348 € - 0,3306 €

Niveles de existencias
12035 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Rango de precios
0,8623 € - 0,8192 €

Niveles de existencias
371 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Rango de precios
0,0351 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
135600 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.5 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213780

Rango de precios
0,6747 € - 0,641 €

Niveles de existencias
4922 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10322420

Rango de precios
0,0358 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267004

Rango de precios
0,0167 € - 0,0159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10267059

Rango de precios
0,0183 € - 0,0174 €

Niveles de existencias
49027 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309247

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
18831 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.2 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural