Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,3373 € - 0,3551 € 129 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
39728 En stock
Negro
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0851 € - 0,0895 € 2350 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0247 € - 0,0247 € 46872 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2112 € - 0,2224 € 85300 En stock
Gris
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0207 € - 0,0218 € 41378 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 25080 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 44000 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € 30 En stock
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,1125 € - 0,1182 € 308 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0986 € - 0,1039 € 254 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,6924 € - 0,7287 € 567 En stock
Natural
Nylon 6/6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,0628 € - 0,0662 € 15000 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,5758 € - 0,6058 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,077 € - 0,081 € 8200 En stock
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1042 € - 0,1097 € 5064 En stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0266 € - 0,0279 € 77000 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,4021 € - 0,4233 € 26180 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0718 € - 0,0756 € 955 En stock
Natural
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
  • de 31
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184875

Rango de precios
0,3551 € - 0,3373 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042359


Niveles de existencias
39728 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Rango de precios
0,0895 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267

Rango de precios
0,0247 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
46872 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Rango de precios
0,2224 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
85300 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041956

Rango de precios
0,0218 € - 0,0207 €

Niveles de existencias
41378 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042021

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
25080 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10055939

Rango de precios
0,0895 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042083

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10117316

Rango de precios
0,1182 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042045

Rango de precios
0,1039 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042076

Rango de precios
0,7287 € - 0,6924 €

Niveles de existencias
567 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    19.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10179765

Rango de precios
0,0662 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117385

Rango de precios
0,6058 € - 0,5758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Rango de precios
0,081 € - 0,077 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Rango de precios
0,1097 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
5064 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Rango de precios
0,0279 € - 0,0266 €

Niveles de existencias
77000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Rango de precios
0,0582 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Rango de precios
0,4233 € - 0,4021 €

Niveles de existencias
26180 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Rango de precios
0,0756 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda