10356135
17W03764
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0509 € |
| 5000 + | 0,0463 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 4.8 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 0.189 in |
| Diámetro exterior | 9.5 mm |
| Diámetro exterior | 0.375 in |
| Grosor | 0.8 mm |
| Grosor | 0.031 in |
| Tipo de arandela | Arandela plana |
| Forma de la arandela | Redonda |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar