Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1556 € - 0,1638 € | 26152 En stock |
Negro
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,0273 € - 0,0287 € | 386 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2157 € | 5026 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0254 € - 0,0267 € | 5447 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1803 € | 763 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2415 € - 0,2542 € | 22105 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0171 € - 0,018 € | 56242 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0143 € - 0,015 € | 5000 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0168 € - 0,0177 € | 16797 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,2983 € | 11460 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | 43858 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3306 € - 0,348 € | 22653 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10213513 | 0,0182 € - 0,0191 € | 47956 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,2577 € - 0,2713 € | 12131 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10213599 | 0,1511 € - 0,159 € | 113380 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,0726 € - 0,0763 € | 11000 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0981 € | 16494 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0359 € | 45800 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 10213681 | 0,1619 € - 0,1704 € | 8355 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar