Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0323 € - 0,0399 € 1775 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0168 € - 0,0208 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0233 € - 0,0288 € 18928 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0288 € - 0,0355 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
6.6 mm
2 mm
0,0465 € - 0,0489 € 46000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,0399 € - 0,042 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,0421 € - 0,0443 € 15778 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.5 mm
9 mm
3 mm
0,2037 € - 0,2515 € 1468 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0499 € - 0,0525 € 35196 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
9.5 mm
4.1 mm
0,0424 € - 0,0523 € 3896 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0339 € - 0,0419 € 700 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.3 mm
0.8 mm
0,0469 € - 0,0494 € 28000 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.3 mm
3.2 mm
0,0388 € - 0,0479 € 4044 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.8 mm
0.4 mm
0,0339 € - 0,0419 € 6418 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,0196 € - 0,0242 € 2952 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0286 € - 0,03 € 15245 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
2 mm
0,02 € - 0,0248 € 698 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0517 € - 0,0543 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
13.4 mm
1 mm
0,0365 € - 0,0451 € 3099 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0388 € - 0,0479 € 896 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
  • de 31
Arandela plana 0.317 in 0.500 in 0.125 in Nylon 6/6

10354704

Rango de precios
0,0399 € - 0,0323 €

Niveles de existencias
1775 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354773

Rango de precios
0,0208 € - 0,0168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354803

Rango de precios
0,0288 € - 0,0233 €

Niveles de existencias
18928 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.140 in (DI) 0.260 in (DE)

10355909

Rango de precios
0,0355 € - 0,0288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    6.6 mm
  • Grosor
    2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.166 in (DI) 0.250 in (DE)

10355930

Rango de precios
0,0489 € - 0,0465 €

Niveles de existencias
46000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Grosor
    2.1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 0.098 in 0.186 in 0.030 in Nylon 6/6

10355787

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    4.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.179 in (DI) 0.356 in (DE)

10356074

Rango de precios
0,0443 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
15778 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    9 mm
  • Grosor
    3 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354858

Rango de precios
0,2515 € - 0,2037 €

Niveles de existencias
1468 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.210 in (DI) 0.375 in (DE)

10356128

Rango de precios
0,0525 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
35196 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    4.1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.190 in (DI) 0.310 in (DE)

10356012

Rango de precios
0,0523 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
3896 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro exterior
    7.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.250 in (DI) 0.562 in (DE)

10356432

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.253 in (DI) 0.443 in (DE)

10356241

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    11.3 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.250 in (DI) 0.465 in (DE)

10356265

Rango de precios
0,0479 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
4044 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    11.8 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
1/2 N/A 0.257 in (DI) 0.625 in (DE)

10356579

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
6418 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 0.375 in 0.625 in 0.032 in Nylon 6/6

10354711

Rango de precios
0,0242 € - 0,0196 €

Niveles de existencias
2952 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.126 in 0.236 in 0.079 in Nylon 6/6

10355862

Rango de precios
0,03 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
15245 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Grosor
    2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10354780

Rango de precios
0,0248 € - 0,02 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.402 in (DI) 0.528 in (DE)

10356371

Rango de precios
0,0543 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.4 mm
  • Grosor
    1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.125 in (DI) 0.500 in (DE)

10356357

Rango de precios
0,0451 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
3099 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
3/4 N/A 0.260 in (DI) 0.562 in (DE)

10356449

Rango de precios
0,0479 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
896 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda