Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0368 € - 0,0388 € | 448 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0121 € - 0,015 € | 5958 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0091 € - 0,0112 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0271 € - 0,0335 € | 2400 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0121 € - 0,015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,2043 € | 1000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | 898 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0196 € - 0,0242 € | 2952 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,03 € | 15245 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 3099 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,0278 € | 72098 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,038 € | 33000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 26992 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | 3896 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0463 € | 87948 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0463 € | 999 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
| 0,0267 € - 0,0329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar