Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0349 € - 0,0368 € 52756 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0143 € - 0,015 € 16982 En stock
Natural
PA
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,0355 € - 0,0374 € 27287 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
10068342 0,0591 € - 0,0622 € 236 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,0203 € - 0,0214 € 427 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,1345 € - 0,1415 € 16754 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0367 € - 0,0367 € 152993 En stock
Negro
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1105 € - 0,1162 € 1777 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2471 € - 0,26 € 270 En stock
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
1,5431 € - 1,6247 € 4 En stock
Marrón claro
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,8215 € - 1,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón claro
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0415 € - 0,0437 € 285 En stock
Natural
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,031 € - 0,0327 € 703560 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0647 € - 0,0681 € 37906 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,1377 € - 0,1448 € 7857 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
0,1914 € - 0,2016 € 500 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,3857 € - 0,4068 € 245 En stock
Natural
Nylon 6/6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
4,9854 € - 5,2509 € 310 En stock
Marrón claro
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0446 € - 0,0469 € 28681 En stock
Negro
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,0434 € - 0,0457 € 60792 En stock
Negro
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
  • de 31
Arandela 6.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068182

Rango de precios
0,0368 € - 0,0349 €

Niveles de existencias
52756 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm PA

10266113

Rango de precios
0,015 € - 0,0143 €

Niveles de existencias
16982 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10069264

Rango de precios
0,0374 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
27287 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

10068342

Rango de precios
0,0622 € - 0,0591 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.7 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.7 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067505

Rango de precios
0,0214 € - 0,0203 €

Niveles de existencias
427 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184813

Rango de precios
0,1415 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
16754 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042205

Rango de precios
0,0367 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
152993 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Rango de precios
0,1162 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
1777 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042472

Rango de precios
0,26 € - 0,2471 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

10220870

Rango de precios
1,6247 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Rango de precios
1,9167 € - 1,8215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10117231

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10178607

Rango de precios
0,0327 € - 0,031 €

Niveles de existencias
703560 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041765

Rango de precios
0,0681 € - 0,0647 €

Niveles de existencias
37906 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041826

Rango de precios
0,1448 € - 0,1377 €

Niveles de existencias
7857 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.4 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041864

Rango de precios
0,2016 € - 0,1914 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.2 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041901

Rango de precios
0,4068 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    21.2 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela plana 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Rango de precios
5,2509 € - 4,9854 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213377

Rango de precios
0,0469 € - 0,0446 €

Niveles de existencias
28681 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213414

Rango de precios
0,0457 € - 0,0434 €

Niveles de existencias
60792 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro