Menu Search

Anu-Lok Tornillos cautivos - Cabeza allen

En producción

Anu-Lok cabezal cilíndrico tornillos cautivos están diseñados para ofrecer una fijación segura y resistente a las vibraciones, permaneciendo conectados permanentemente. Cuenta con un diseño cabezal cilíndrico que permite una aplicación de torsión sencilla con herramientas como llaves hexagonales. Anu-Lok 180 (AnuLok) es un parche nylon reutilizable que funciona como una tuerca nylon. Durante la instalación, el parche nylon se contrae para llenar el vacío dentro de los subprocesos.

El mecanismo de retención especializado evita que se desprenda por completo del conjunto debido a vibraciones o estrés mecánico, al tiempo que permite una fijación y desfijación repetidas. Esta función es útil en aplicaciones que requieren mantenimiento o acceso regular. Las aplicaciones incluyen carcasas electrónicas, protecciones de maquinaria y componentes estructurales.

Tenga en cuenta: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro reducido y no deben apretarse al torque recomendado para un tornillo para máquinas equivalente de tamaño d1.

  • La naturaleza cautiva de los tornillos cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC (equivalente a la ISO 4762) que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad y reglamentarios, especialmente en industrias donde la tornillería suelta puede representar un riesgo.
Material: Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca Código De La Serie: SRP0154

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Compra
8,76 € - 12,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
9,06 € - 12,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
7,80 € - 11,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
3,88 € - 5,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
5,29 € - 7,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,86 € - 5,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,41 € - 4,87 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,18 € - 4,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,27 € - 4,67 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,27 € - 6,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,74 € - 5,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,68 € - 5,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
4,00 € - 5,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,70 € - 5,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,47 € - 6,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
7,50 € - 10,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
5,71 € - 8,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
4,76 € - 6,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
4,50 € - 6,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
7,80 € - 11,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
  • de 4
Tornillo del panel cautivo M12 12.0 80.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758516

Rango de precios
12,52 € - 8,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Tornillo del panel cautivo M16 16.0 45.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758554

Rango de precios
12,94 € - 9,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Tornillo del panel cautivo M12 12.0 60.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758509

Rango de precios
11,14 € - 7,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Tornillo del panel cautivo M6 6.0 50.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758226

Rango de precios
5,54 € - 3,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 80.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758349

Rango de precios
7,56 € - 5,29 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 25.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758271

Rango de precios
5,51 € - 3,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M6 6.0 25.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758189

Rango de precios
4,87 € - 3,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo M5 5.0 12.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758073

Rango de precios
4,54 € - 3,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo M6 6.0 12.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758158

Rango de precios
4,67 € - 3,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 40.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758301

Rango de precios
6,10 € - 4,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 20.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758264

Rango de precios
5,34 € - 3,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758257

Rango de precios
5,26 € - 3,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 30.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758288

Rango de precios
5,71 € - 4,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M6 6.0 40.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758219

Rango de precios
5,29 € - 3,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo M6 6.0 80.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758240

Rango de precios
6,38 € - 4,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo M10 10.0 80.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758431

Rango de precios
10,72 € - 7,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Tornillo del panel cautivo M10 10.0 35.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758387

Rango de precios
8,15 € - 5,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 60.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758332

Rango de precios
6,80 € - 4,76 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M8 8.0 50.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758325

Rango de precios
6,43 € - 4,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Tornillo del panel cautivo M16 16.0 30.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20758523

Rango de precios
11,14 € - 7,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5