20758202
20758202
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,17 € |
| 100 - 199 | 4,65 € |
| 200 - 499 | 4,14 € |
| 500 + | 3,62 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 5.0 |
| Tipo de impulso | Forma hexagonal |
| Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón |
| Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar