Menu Search

Amortiguadores autoadhesivos

En stock

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
202 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Cantidad por lámina Altura de la base Tamaño general Diámetro de la base Compra
0,2224 € - 0,2341 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Blanco
Fieltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
1,0506 € - 1,1059 € 2118 En stock
Cuadrado
Negro
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1666 € - 0,2333 € 1584 En stock
Gris
PU
20.5 mm
0,0773 € - 0,1083 € 43000 En stock
Negro
PU
9.5 mm
12,3235 € - 12,9793 € 45 En stock
Abovedadas
Negro
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11,8263 € - 12,4504 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plano
Negro
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,7776 € - 15,5498 € 201 En stock
Plano
Negro
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0773 € - 0,1083 € 4356 En stock
Negro
PU
10.2 mm
19,4954 € - 20,5321 € 65 En stock
Cuadrado
Negro
PU
36
7.6 mm
20.5 mm
20.5 mm
10164952 0,0718 € - 0,1005 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PU
12.7 mm
0,1239 € - 0,1734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PU
12.7 mm
0,6191 € - 0,8667 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PU
31.5 mm
0,105 € - 0,147 € 3744 En stock
Negro
PU
9.6 mm
0,0621 € - 0,087 € 10000 En stock
Transparente
PU
9.6 mm
0,0861 € - 0,1206 € 2840 En stock
Negro
PU
11.1 mm
0,0997 € - 0,1396 € 20 En stock
Transparente
PU
10.0 mm
0,1061 € - 0,1485 € 2304 En stock
Gris
PU
10.0 mm
0,0286 € - 0,0301 € 5062 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0458 € - 0,0482 € 18002 En stock
Redonda
Marrón
Fieltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0902 € - 0,0949 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Marrón
Fieltro
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
  • de 11
Puntilla adhesiva Redonda 45.0 mm 45.0 mm Fieltro

10255810

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Rango de precios
1,1059 € - 1,0506 €

Niveles de existencias
2118 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    72
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo 20.5 mm 7.5 mm Gris PU

10252420

Rango de precios
0,2333 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
1584 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    7.5 mm
Tope adhesivo 9.5 mm 4.8 mm PU Negro

10164839

Rango de precios
0,1083 € - 0,0773 €

Niveles de existencias
43000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    4.8 mm
Tope adhesivo Abovedadas 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Rango de precios
12,9793 € - 12,3235 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abovedadas
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Rango de precios
12,4504 € - 11,8263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Cantidad por lámina
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo Plano 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Rango de precios
15,5498 € - 14,7776 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • Cantidad por lámina
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plano
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Tope adhesivo 10.2 mm 2.5 mm PU Negro

10022733

Rango de precios
0,1083 € - 0,0773 €

Niveles de existencias
4356 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    2.5 mm
Tope adhesivo Cuadrado 20.5 mm 7.6 mm PU

10333914

Rango de precios
20,5321 € - 19,4954 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Anchura general
    20.5 mm
  • Cantidad por lámina
    36
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Cuadrado
  • Color
    Negro
Tope adhesivo 12.7 mm 1.6 mm PU Transparente

10164952

Rango de precios
0,1005 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    1.6 mm
Tope adhesivo 12.7 mm 1.6 mm PU Negro

10022757

Rango de precios
0,1734 € - 0,1239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    1.6 mm
Tope adhesivo 31.5 mm 2.5 mm PU Negro

10165010

Rango de precios
0,8667 € - 0,6191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    2.5 mm
Tope adhesivo 9.6 mm 3.8 mm PU Negro

10164624

Rango de precios
0,147 € - 0,105 €

Niveles de existencias
3744 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    3.8 mm
Tope adhesivo 9.6 mm 5.4 mm PU Transparente

10164693

Rango de precios
0,087 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    5.4 mm
Tope adhesivo 11.1 mm 5.1 mm PU Negro

10164686

Rango de precios
0,1206 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
2840 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano;Goma
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    5.1 mm
Tope adhesivo 10.0 mm 1.8 mm Transparente PU

10247716

Rango de precios
0,1396 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Transparente
  • Código de material
    3926909790
  • Altura general
    1.8 mm
Tope adhesivo 10.0 mm 1.8 mm Gris PU

10247709

Rango de precios
0,1485 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
2304 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926300090
  • Altura general
    1.8 mm
Puntilla adhesiva Redonda 10.0 mm 10.0 mm Fieltro

10255391

Rango de precios
0,0301 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
5062 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Puntilla adhesiva Redonda 20.0 mm 20.0 mm Fieltro

10255438

Rango de precios
0,0482 € - 0,0458 €

Niveles de existencias
18002 En stock
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000
Puntilla adhesiva Redonda 28.0 mm 28.0 mm Fieltro

10255476

Rango de precios
0,0949 € - 0,0902 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Fieltro
  • Forma
    Redonda
  • Color
    Marrón
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Código de material
    5602900000