Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1848 € - 0,1946 € | 154 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2551 € - 0,3573 € | 2376 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0773 € - 0,1083 € | 3200 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,4317 € - 1,507 € | 298 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0436 € | 2053 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10164655 | 0,0911 € - 0,1275 € | 15600 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 0,4368 € - 0,4598 € | 8064 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1823 € | 33359 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 19,5589 € - 20,585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Negro
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 12,7466 € - 13,4236 € | 21 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24,0229 € - 25,2817 € | 32 En stock |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Gris
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1371 € - 0,1444 € | 278 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,777 € - 0,8179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2501 € - 0,2633 € | 800 En stock |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,1068 € | 2938 En stock |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3823 € - 0,4025 € | 355 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,4402 € - 0,6162 € | 1021 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 30,3591 € - 31,9564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 21,3466 € - 22,4679 € | 76 En stock |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar