Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10164952 | 0,0699 € - 0,0979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 0,2152 € - 0,3013 € | 9088 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1039 € | 27400 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,3606 € - 0,5048 € | 252 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,0988 € - 0,104 € | 1008 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10252376 | 0,1575 € - 0,2626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|
| 0,2165 € - 0,2279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3921 € - 0,5608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,0446 € - 0,047 € | 18002 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,0924 € | 1008 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0735 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,18 € - 0,1894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0515 € - 0,0542 € | 4000 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,3941 € - 1,4674 € | 298 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 53 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4195 € - 0,4416 € | 2600 En stock |
Redonda
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1168 € - 0,1635 € | 8928 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,0349 € - 0,0367 € | 3096 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3126 € - 0,3291 € | 230 En stock |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar