Las almohadillas de empuje se atornillan en las puntas del émbolo para usar en abrazaderas de acción en línea recta. El émbolo empuja hacia adelante hasta que la almohadilla de empuje sujeta firmemente la pieza de trabajo. Estos componentes están diseñados para una acción de sujeción rápida con variaciones de tamaño y movimientos largos de apertura y cierre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la cabeza | Medida de la rosca | Altura de la cabeza | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,8511 € - 53,5188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 49,7696 € - 52,3858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 45,4436 € - 47,8435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 51,9326 € - 54,6724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 52,4476 € - 55,208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 45,4436 € - 47,8435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 54,0235 € - 56,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 52,7875 € - 55,5582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 51,3146 € - 54,0132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,8856 € - 49,3473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 52,8493 € - 55,6303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 54,0235 € - 56,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 45,011 € - 47,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 53,1171 € - 55,9084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 51,2013 € - 53,8999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45,6702 € - 48,0701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 53,7351 € - 56,5573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,4288 € - 53,0759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 49,0692 € - 51,6545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.161 in
4.1 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 44,8668 € - 47,2152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar