10504512
1505004
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M6 |
|---|---|
| Altura de la cabeza | 0.374 in |
| Altura de la cabeza | 9.5 mm |
| Anchura entre llaves del cabezal | 0.236 in |
| Anchura entre llaves del cabezal | 6.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Material del cabezal | Acero |
| Código de material | 8466202000 |
| Grosor de la cabeza | 0.673 in |
| Grosor de la cabeza | 17.1 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 0.984 in |
| Longitud por debajo del cabezal | 25.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar