10504505
1505003
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 45,84 € |
5 + | 43,56 € |
Thread Size | M6 |
---|---|
Head Height | 9.5 mm |
Head Height | 0.374 in |
Head Width Across Flats | 6.0 mm |
Head Width Across Flats | 0.236 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Head Material | Steel |
Commodity Code | 8466202000 |
Head Thickness | 17.1 mm |
Head Thickness | 0.673 in |
Length Under Head | 25.0 mm |
Length Under Head | 0.984 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar