Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1917 € - 0,2019 € 60696 En stock
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Negro
22.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Rojo
18.1 kg
0,7218 € - 0,7594 € 6 En stock
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Natural
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Verde
18.1 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Blanco
18.1 kg
10245811 0,8423 € - 0,8865 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Natural
0,0986 € - 0,1217 € 8900 En stock
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natural
40.0 lb
  • de 5
Brida para cables 207.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253663

Rango de precios
0,2019 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
60696 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Rojo

10108383


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Abrazadera ajustable 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10245804

Rango de precios
0,7594 € - 0,7218 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    18.0 mm
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    17.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Verde

10108376


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Blanco

10108390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Abrazadera ajustable Adhesivo 30.5 mm PA Natural

10245811

Rango de precios
0,8865 € - 0,8423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    21.0 mm
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    22.0 mm
Brida para cables 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natural

10315767

Rango de precios
0,1217 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.4 mm