Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
0,2063 € - 0,2546 € 950 En stock
23.9 mm
Natural
21.3 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,1195 € - 0,1476 € 1641 En stock
9.2 mm
Negro
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
2
0,2038 € - 0,2516 € 1000 En stock
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Diseño entrelazado
5.5 mm
3
0,2076 € - 0,2564 € 8390 En stock
15.4 mm
Natural
13.7 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,1569 € - 0,1937 € 939 En stock
7.4 mm
Natural
6.2 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,5006 € - 0,6181 € 400 En stock
53.4 mm
Natural
45.5 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
0,1685 € - 0,2081 € 1010 En stock
12.9 mm
Negro
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,1731 € - 0,2137 € 2000 En stock
11.9 mm
Natural
10.4 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € 85 En stock
30.2 mm
Natural
26.2 mm
Diseño entrelazado
7.5 mm
3
0,5078 € - 0,627 € 500 En stock
41.0 mm
Negro
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,571 € - 0,705 € 1500 En stock
69.0 mm
Negro
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
2
0,6753 € - 0,8337 € 45673 En stock
71.7 mm
Negro
65.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,4529 € - 0,5592 € 1248 En stock
53.8 mm
Negro
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5878 € - 0,7257 € 500 En stock
44.2 mm
Negro
40.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,2858 € - 0,3528 € 3499 En stock
29.5 mm
Negro
26.5 mm
Double Grip Inter-Locking
8.1 mm
2
0,6379 € - 0,7875 € 750 En stock
60.5 mm
Negro
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
0,1318 € - 0,1627 € 19049 En stock
10.3 mm
Negro
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
0,4456 € - 0,5502 € 416 En stock
50.5 mm
Negro
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,1829 € - 0,2258 € 1014 En stock
13.8 mm
Negro
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
2
1,1053 € - 1,3646 € 840 En stock
102.1 mm
Negro
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
  • de 8
Abrazadera para mangueras 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221921

Rango de precios
0,2546 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 7.9 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Negro

10221488

Rango de precios
0,1476 € - 0,1195 €

Niveles de existencias
1641 En stock
Atributos
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221914

Rango de precios
0,2516 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221877

Rango de precios
0,2564 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
8390 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221822

Rango de precios
0,1937 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
939 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Natural

10221983

Rango de precios
0,6181 € - 0,5006 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Negro

10221464

Rango de precios
0,2081 € - 0,1685 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221853

Rango de precios
0,2137 € - 0,1731 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221945

Rango de precios
0,3132 € - 0,2537 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 38.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Negro

10221624

Rango de precios
0,627 € - 0,5078 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Negro

10221716

Rango de precios
0,705 € - 0,571 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 65.9 mm 71.7 mm Nylon 6/6 Negro

10221723

Rango de precios
0,8337 € - 0,6753 €

Niveles de existencias
45673 En stock
Atributos
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 48.5 mm 53.8 mm Nylon 6/6 Negro

10221662

Rango de precios
0,5592 € - 0,4529 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 40.1 mm 44.2 mm Nylon 6/6 Negro

10221631

Rango de precios
0,7257 € - 0,5878 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 26.5 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Negro

10221587

Rango de precios
0,3528 € - 0,2858 €

Niveles de existencias
3499 En stock
Atributos
  • W
    8.1 mm
  • d1
    26.5 mm
  • d2
    29.5 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 55.0 mm 60.5 mm Nylon 6/6 Negro

10221686

Rango de precios
0,7875 € - 0,6379 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Negro

10221457

Rango de precios
0,1627 € - 0,1318 €

Niveles de existencias
19049 En stock
Atributos
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Negro

10221655

Rango de precios
0,5502 € - 0,4456 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Negro

10221501

Rango de precios
0,2258 € - 0,1829 €

Niveles de existencias
1014 En stock
Atributos
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 97.7 mm 102.1 mm Nylon 6/6 Negro

10221785

Rango de precios
1,3646 € - 1,1053 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro