Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
1,9631 € - 2,0665 € 56 En stock
65.0 mm
Negro
60.0 mm
Diseño entrelazado
8.0 mm
Load Bearing
2,1376 € - 2,2517 € 140 En stock
85.0 mm
Negro
80.0 mm
Diseño entrelazado
8.0 mm
Load Bearing
1,1904 € - 1,2528 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
Negro
11.0 mm
Diseño entrelazado
8.0 mm
Load Bearing
1,2465 € - 1,3132 € 200 En stock
60.5 mm
Gris
56.5 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
2,0041 € - 2,1096 € 3850 En stock
70.0 mm
Blanco
66.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
2,1376 € - 2,2517 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
Gris
80.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
0,8061 € - 0,8492 € 32 En stock
35.5 mm
Blanco
32.5 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
0,4822 € - 0,5069 € 12200 En stock
20.5 mm
Gris
18.2 mm
Montaje rápido
7.0 mm
Load Bearing
0,4822 € - 0,5069 € 24 En stock
20.5 mm
Blanco
18.2 mm
Montaje rápido
7.0 mm
Load Bearing
0,5059 € - 0,5328 € 11745 En stock
25.0 mm
Blanco
22.0 mm
Montaje rápido
7.0 mm
Load Bearing
0,6641 € - 0,6996 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.5 mm
Gris
29.5 mm
Montaje rápido
7.5 mm
Load Bearing
1,143 € - 1,2034 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.5 mm
Gris
38.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
1,2465 € - 1,3132 € 3796 En stock
60.5 mm
Blanco
56.5 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
2,0579 € - 2,1656 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
Gris
70.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
2,1376 € - 2,2517 € 463 En stock
85.0 mm
Blanco
80.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
1,1688 € - 1,2312 € 850 En stock
53.5 mm
Gris
50.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
1,9631 € - 2,0665 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
Gris
60.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
2,0989 € - 2,2087 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Gris
76.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
Load Bearing
0,4951 € - 0,5209 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Blanco
12.8 mm
Montaje rápido
7.0 mm
Load Bearing
0,5188 € - 0,5456 € 92 En stock
28.0 mm
Blanco
25.0 mm
Montaje rápido
7.0 mm
Load Bearing
  • de 8
Abrazadera para mangueras 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Negro

10088517

Rango de precios
2,0665 € - 1,9631 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Negro

10088616

Rango de precios
2,2517 € - 2,1376 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Negro

10088395

Rango de precios
1,2528 € - 1,1904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 56.5 mm 60.5 mm PA Gris

10088463

Rango de precios
1,3132 € - 1,2465 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 66.0 mm 70.0 mm PA Blanco

10088524

Rango de precios
2,1096 € - 2,0041 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm PA Gris

10088593

Rango de precios
2,2517 € - 2,1376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 32.5 mm 35.5 mm PA Blanco

10088296

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 18.2 mm 20.5 mm PA Gris

10088128

Rango de precios
0,5069 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
12200 En stock
Atributos
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 18.2 mm 20.5 mm PA Blanco

10088135

Rango de precios
0,5069 € - 0,4822 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 22.0 mm 25.0 mm PA Blanco

10088197

Rango de precios
0,5328 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
11745 En stock
Atributos
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 29.5 mm 32.5 mm PA Gris

10088265

Rango de precios
0,6996 € - 0,6641 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 38.0 mm 41.5 mm PA Gris

10088333

Rango de precios
1,2034 € - 1,143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 56.5 mm 60.5 mm PA Blanco

10088470

Rango de precios
1,3132 € - 1,2465 €

Niveles de existencias
3796 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 70.0 mm 75.0 mm PA Gris

10088548

Rango de precios
2,1656 € - 2,0579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm PA Blanco

10088609

Rango de precios
2,2517 € - 2,1376 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 50.0 mm 53.5 mm PA Gris

10088425

Rango de precios
1,2312 € - 1,1688 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 60.0 mm 65.0 mm PA Gris

10088494

Rango de precios
2,0665 € - 1,9631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 76.0 mm 80.0 mm PA Gris

10088562

Rango de precios
2,2087 € - 2,0989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 12.8 mm 15.0 mm PA Blanco

10088050

Rango de precios
0,5209 € - 0,4951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 25.0 mm 28.0 mm PA Blanco

10088227

Rango de precios
0,5456 € - 0,5188 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco