Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,682 € - 0,7185 € | 16878 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Negro
|
1.161 in
29.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,5084 € - 0,535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Gris
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,1556 € - 2,2683 € | 46 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
2.992 in
76.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,2004 € - 1,2623 € | 512 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,4068 € - 0,4289 € | 16039 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
0.402 in
10.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 18674 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,4952 € - 0,5206 € | 11420 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Negro
|
0.717 in
18.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,4819 € - 0,5074 € | 16140 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,4675 € - 0,4918 € | 12240 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5328 € - 0,5604 € | 8300 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,8279 € - 0,8721 € | 100 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Gris
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar