Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
188 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0604 € - 0,0745 € 10000 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
12.7 mm
0,0512 € - 0,0632 € 9000 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
7.9 mm
0,044 € - 0,0544 € 4000 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
4.7 mm
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
2.4 mm
4.0 mm
0,0351 € - 0,0433 € 997 En stock
Fijo
Natural
2.4 mm
4.7 mm
0,0363 € - 0,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.3 mm
6.4 mm
0,0277 € - 0,0342 € 3049 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
4.7 mm
0,0277 € - 0,0342 € 999 En stock
Fijo
Natural
3.6 mm
4.7 mm
0,0277 € - 0,0342 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.6 mm
4.7 mm
0,0277 € - 0,0342 € 5000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
4.7 mm
0,0794 € - 0,098 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
20.6 mm
0,0567 € - 0,07 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
6.4 mm
9.5 mm
0,0378 € - 0,0399 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
3.6 mm
6.4 mm
0,0979 € - 0,1209 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
25.4 mm
0,1172 € - 0,1447 € 3198 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
34.9 mm
0,0693 € - 0,0856 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
17.4 mm
0,0479 € - 0,0592 € 3000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
6.4 mm
0,0869 € - 0,1073 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
5.2 mm
22.2 mm
0,0567 € - 0,07 € 2000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
9.5 mm
0,0607 € - 0,0749 € 2070 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
14.3 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361856

Rango de precios
0,0745 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.9 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361825

Rango de precios
0,0632 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361801

Rango de precios
0,0544 € - 0,044 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10361337

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361344

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10361351

Rango de precios
0,0449 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361542

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
3049 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361405

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361412

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361641

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 20.6 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natural

10362143

Rango de precios
0,098 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10362266

Rango de precios
0,07 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10361436

Rango de precios
0,0399 € - 0,0378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10362181

Rango de precios
0,1209 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 34.9 mm Nylon 6/6 Natural

10362235

Rango de precios
0,1447 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
3198 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    34.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 17.4 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natural

10362105

Rango de precios
0,0856 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    17.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361993

Rango de precios
0,0592 € - 0,0479 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362174

Rango de precios
0,1073 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362020

Rango de precios
0,07 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 14.3 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Natural

10362068

Rango de precios
0,0749 € - 0,0607 €

Niveles de existencias
2070 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.3 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C