Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0695 € - 0,0732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10161630 | 0,5035 € - 0,5299 € | 996 En stock |
Ajustable
|
Natural
|
|
|
|
| 0,1502 € - 0,1581 € | 3903 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
| 0,3857 € - 0,406 € | 900 En stock |
Ajustable
|
Negro
|
|
|
||
| 0,1854 € - 0,1951 € | 16451 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
| 0,1985 € - 0,209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
| 0,0808 € - 0,085 € | 17332 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0379 € | 990 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Ajustable
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 0,0635 € - 0,0668 € | 10735 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,085 € | 5335 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1321 € | 9567 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,0808 € - 0,085 € | 9381 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3302 € - 0,3476 € | 1886 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1439 € | 3020 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
| 0,0232 € - 0,0245 € | 32872 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,151 € | 17466 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0348 € | 110 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar