Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,1073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0486 € | 999 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,0389 € | 7498 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0384 € | 12997 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,0389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0296 € | 29981 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar