Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0286 € - 0,0354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0692 € | 12994 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,0342 € | 188998 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | 737 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1609 € - 0,1987 € | 5000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0712 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10361320 | 0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,0437 € - 0,054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0354 € | 6998 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0354 € | 919 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0291 € - 0,0359 € | 800 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0675 € | 5000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0354 € | 12360 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,0342 € | 28000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0592 € | 8700 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,0389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0738 € | 10000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar