Menu Search

Abrazaderas - Montaje atornillable, clip para montaje de componente

En stock

Los clips para cables con montaje atornillable son ideales para sujetar sus cables y el estilo en U permite una instalación y extracción rápida de sus cables y alambres

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,4844 € - 0,5101 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,7447 € - 0,7836 € 2280 En stock
10177983 2,4777 € - 2,6069 € 15 En stock
0,522 € - 0,55 € 73 En stock
0,2341 € - 0,2464 € 6036 En stock
1,9901 € - 2,0946 € 33 En stock
10177846 0,4385 € - 0,4616 € 1000 En stock
0,5792 € - 0,6097 € 171 En stock
0,1166 € - 0,1227 € 10522 En stock
0,5553 € - 0,5844 € 44142 En stock
0,5183 € - 0,5457 € 1308 En stock
0,429 € - 0,4516 € 771 En stock
1,0214 € - 1,0753 € 23 En stock
0,325 € - 0,3422 € 3002 En stock
0,6144 € - 0,6467 € 300 En stock
10177914 0,6605 € - 0,6953 € 1093 En stock
1,2572 € - 1,3239 € 1283 En stock
10036471 0,3691 € - 0,3885 € 1221 En stock
0,226 € - 0,2379 € 4903 En stock
0,4087 € - 0,4302 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 2
Abrazadera atornillada 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Negro

10036488

Rango de precios
0,5101 € - 0,4844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    43.2 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    42.4 mm
Abrazadera atornillada 25.4 mm 28.5 mm PVC Negro

10177945

Rango de precios
0,7836 € - 0,7447 €

Niveles de existencias
2280 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    28.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada 38.1 mm PVC Negro

10177983

Rango de precios
2,6069 € - 2,4777 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    38.1 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada 19.1 mm 12.7 mm PVC Negro

10177921

Rango de precios
0,55 € - 0,522 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    19.8 mm
Abrazadera atornillada 17.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10036440

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
6036 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    19.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera atornillada 38.1 mm 44.5 mm PVC Negro

10177969

Rango de precios
2,0946 € - 1,9901 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    44.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada 6.4 mm 12.7 mm PVC Negro

10177846

Rango de precios
0,4616 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    7.5 mm
Abrazadera atornillada 16.0 mm 12.7 mm PVC Negro

10177907

Rango de precios
0,6097 € - 0,5792 €

Niveles de existencias
171 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    15.9 mm
Abrazadera atornillada 9.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10036426

Rango de precios
0,1227 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
10522 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    11.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera atornillada 22.2 mm 12.7 mm PVC Negro

10177938

Rango de precios
0,5844 € - 0,5553 €

Niveles de existencias
44142 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    23.0 mm
Abrazadera atornillada 12.7 mm 12.7 mm PVC Negro

10177884

Rango de precios
0,5457 € - 0,5183 €

Niveles de existencias
1308 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    12.7 mm
Abrazadera atornillada 9.5 mm 12.7 mm PVC Negro

10177860

Rango de precios
0,4516 € - 0,429 €

Niveles de existencias
771 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    10.3 mm
Abrazadera atornillada 34.9 mm 28.5 mm PVC Negro

10177952

Rango de precios
1,0753 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    28.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada 25.4 mm 28.4 mm Nylon 6/6 Negro

10036464

Rango de precios
0,3422 € - 0,325 €

Niveles de existencias
3002 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    28.4 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    26.2 mm
Abrazadera atornillada 11.1 mm 12.7 mm PVC Negro

10177877

Rango de precios
0,6467 € - 0,6144 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    11.5 mm
Abrazadera atornillada 17.6 mm 12.7 mm PVC Negro

10177914

Rango de precios
0,6953 € - 0,6605 €

Niveles de existencias
1093 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    15.9 mm
Abrazadera atornillada 57.2 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Negro

10036495

Rango de precios
1,3239 € - 1,2572 €

Niveles de existencias
1283 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    38.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    63.5 mm
Abrazadera atornillada 34.9 mm 29.5 mm Nylon 6/6 Negro

10036471

Rango de precios
0,3885 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
1221 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    29.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    38.4 mm
Abrazadera atornillada 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10036457

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
4903 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    24.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera atornillada 7.9 mm 12.7 mm PVC Negro

10177853

Rango de precios
0,4302 € - 0,4087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    9.1 mm