10177952
V-1011
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,0753 € |
| 500 + | 1,0214 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material completo | Cloruro de polivinilo |
| Longitud de la base | 28.5 mm |
| Longitud de la base | 1.122 in |
| Distancia entre orificios fijos | 19.1 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 0.752 in |
| Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
| Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Altura general | 34.1 mm |
| Altura general | 1.343 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Número de orificios | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar