Menu Search

Abrazadera atornillada 25.4 mm 28.5 mm PVC Negro

Este clip se monta con tornillo y se utiliza para sujetar componentes de forma segura en la aplicación. Incluye también un conjunto de patas para aumentar el apoyo del componente. Fabricado en PVC negro y con clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10177945

Número de pieza del fabricante:

V-1010

2280 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7836 €
500 + 0,7447 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

78,36 €

100 x 0,7836 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Longitud de la base 28.5 mm
Distancia entre orificios fijos 19.1 mm
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Altura general 25.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Número de orificios 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros