Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4493 € - 0,473 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6478 € - 0,6819 € | 9700 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,4035 € - 1,4773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 2462 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 24300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 44305 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 815600 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0401 € | 3576 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0778 € - 0,0818 € | 5300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 33991 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 14 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1506 € - 0,1585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Azul
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 7405 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0088 € - 0,0093 € | 161990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar